Menü Keresés

Hosszúszárú N/A 0.5 mm 4.4 mm (PT)

Az egy darabból öntött poliamid panelösszehúzó szegecsek erős és hatékony rögzítési megoldást jelentenek. Helyezze a szegecset egy előre fúrt lyukba, és kalapáccsal vagy ütőszerszámmal üsse be a szegecs fejét.
Essentra cikkszám:

10223369

Gyártói cikkszám:

27CINCH04

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 57,1996 Ft
5000 - 19999 51,4781 Ft
20000 + 46,3318 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.200 Ft

1000 x 57,1996 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 4.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Horgony hossza 14.1 mm
Fejátmérő 15.9 mm
Fej hossza 3.0 mm
Szegecstípus Hosszúszárú
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot