Menü Keresés

Popszegecs N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Natúr poliamidból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10280942

Gyártói cikkszám:

497528

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 114,1693 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

114.169 Ft

1000 x 114,1693 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 5.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.1 mm
Fejátmérő 11.0 mm
Fej hossza 1.2 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot