Menü Keresés

Popszegecs N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Fekete polikarbonátból és poliamidból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10311158

Gyártói cikkszám:

CR32-1-1

6549 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 102,4087 Ft
1000 + 81,927 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.241 Ft

100 x 102,4087 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 3.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 3.3 mm
Horgony hossza 6.4 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Fej hossza 1.4 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Anyag Poliamid;PC
Teljes anyag Poliamid 6;Polikarbonát

A CR32-1-1sz. terméket helyettesíti:

Popszegecs 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Poliamid;PC Fekete
Essentra cikkszám: 10540466
Gyártói cikkszám: 171336469922

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot