Menü Keresés

Popszegecs N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Fehér polikarbonátból és poliamidból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10311172

Gyártói cikkszám:

CR32-3-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 53,8192 Ft
1000 + 52,8198 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.382 Ft

100 x 53,8192 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 6.5 - 9.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 3.3 mm
Horgony hossza 12.7 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Fej hossza 1.4 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fehér
Anyag Poliamid;PC
Teljes anyag Poliamid 6;Polikarbonát

A CR32-3-2sz. terméket helyettesíti:

Popszegecs N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10357262
Gyártói cikkszám: 171331311322

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot