Menü Keresés

Popszegecs N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Fekete polikarbonátból és poliamidból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10311196

Gyártói cikkszám:

CR40-2-1

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 116,702 Ft
1000 + 93,3589 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.670 Ft

100 x 116,702 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.5 - 6.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.1 mm
Horgony hossza 9.6 mm
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 1.8 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Anyag Poliamid;PC
Teljes anyag Poliamid 6;Polikarbonát

A CR40-2-1sz. terméket helyettesíti:

Popszegecs N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10357330
Gyártói cikkszám: 171419669922

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot