10311202
CR40-3-1
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 116,702 Ft |
1000 + | 93,3589 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.0 - 9.0 mm |
---|---|
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.236 - 0.354 in |
Kompatibilis furatátmérő | 4.1 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.161 in |
Horgony hossza | 12.7 mm |
Horgony hossza | 0.5 in |
Fejátmérő | 8.0 mm |
Fejátmérő | 0.315 in |
Fej hossza | 1.8 mm |
Fej hossza | 0.071 in |
Szegecstípus | Popszegecs |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Fekete |
Anyag | Poliamid;PC |
Teljes anyag | Poliamid 6;Polikarbonát |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.