Menü Keresés

Popszegecs N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Fehér polikarbonátból és poliamidból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10153178

Gyártói cikkszám:

CR48-1-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 137,3071 Ft
500 + 109,8428 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.731 Ft

100 x 137,3071 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 4.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.9 mm
Horgony hossza 8.0 mm
Fejátmérő 9.6 mm
Fej hossza 2.0 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fehér
Anyag Poliamid;PC
Teljes anyag Poliamid 6;Polikarbonát

A CR48-1-2sz. terméket helyettesíti:

Popszegecs N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10357347
Gyártói cikkszám: 171490811322

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot