Menü Keresés

Popszegecs N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Fekete polikarbonátból és poliamidból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10153222

Gyártói cikkszám:

CR56-3-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 173,8209 Ft
500 + 139,0595 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.382 Ft

100 x 173,8209 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 8.0 - 11.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.7 mm
Horgony hossza 15.9 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 2.2 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Anyag Poliamid;PC
Teljes anyag Poliamid 6;Polikarbonát

A CR56-3-1sz. terméket helyettesíti:

Popszegecs N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10629499
Gyártói cikkszám: 171571669922

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot