Menü Keresés

Erős szegecs N/A 1.5 mm 7.6 mm (PT)

A benyomós zárószegecsekkel több lemezt is össze lehet kötni úgy, hogy a szegecset a furatba helyezi, és lenyomja a fejet. Fekete poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10278772

Gyártói cikkszám:

495205

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 165,045 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

165.045 Ft

1000 x 165,045 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 20.4 mm
Fejátmérő 17.4 mm
Fej hossza 2.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 7.6 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.3 mm
Szegecsfej alakja Lapos
Szegecstípus Erős szegecs
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot