A kemény szegecsek gyorsan és egyszerűen benyomva illeszthetők. Egyrészes kialakításúak, előre megvezetett csappal, ami lehetővé teszi a szegecs gyors beszerelését kézzel, vagy automata berendezéssel. Könnyedén eltávolíthatók a csap kihúzásával az alátétgyűrűből.
Kemény szegecseink olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol benyomható, elöl szerelt (vakoldali rögzítő) rögzítőelem szükséges, amely eltávolítható és újra felhasználható. Ezek a szegecsek ezt és még többet nyújtanak! Erős rezgésállóságuk is előnyt jelent, és szilárd választást jelentenek a könnyű alkalmazásokhoz.
A szegecs robusztus kialakítású, szerkezete kemény marad, de tiszta és rendezett felületet biztosít. Ezek a szegecsek erősek, megbízhatóak és rendkívül gazdaságos választást kínálnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131,8853 Ft - 159,7329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.0 mm
|
14.8 mm
|
12.0 - 16.0 mm
|
8 - 8.0 mm
|
||
226,942 Ft - 226,942 Ft | 225 Raktáron |
3.7 mm
|
20.0 mm
|
6.0 - 10.0 mm
|
10 - 10.0 mm
|
||
148,2325 Ft - 148,2325 Ft | 100 Raktáron |
2.7 mm
|
15.0 mm
|
2.5 - 8.9 mm
|
6.3 mm
|
||
117,3867 Ft - 117,3867 Ft | 2340 Raktáron |
2.7 mm
|
20.0 mm
|
3.0 - 8.0 mm
|
8 - 8.0 mm
|
||
121,5213 Ft - 148,2325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.6 mm
|
16.0 mm
|
3.0 - 7.0 mm
|
9 - 9.0 mm
|
||
328,2418 Ft - 328,2418 Ft | 1198 Raktáron |
2.5 mm
|
30.0 mm
|
29.0 - 31.0 mm
|
11.5 mm
|
||
153,9964 Ft - 153,9964 Ft | 5000 Raktáron |
2.5 mm
|
18.0 mm
|
4.0 - 7.6 mm
|
6.3 mm
|
||
131,4336 Ft - 131,4336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.8 mm
|
7.2 mm
|
1.5 - 4.6 mm
|
5 - 5.0 mm
|
||
165,045 Ft - 165,045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
17.4 mm
|
1.5 - 7.6 mm
|
6.3 mm
|
||
135,6915 Ft - 165,045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.6 mm
|
15.0 mm
|
3.0 - 8.0 mm
|
8 - 8.0 mm
|
||
193,3169 Ft - 193,3169 Ft | 964 Raktáron |
2.4 mm
|
25.0 mm
|
0.9 - 4.8 mm
|
9.5 mm
|
||
59,8159 Ft - 59,8159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.7 mm
|
14.9 mm
|
3.0 - 8.0 mm
|
8.0 - 8.3 mm
|
||
39,5806 Ft - 39,5806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.1 mm
|
7.2 mm
|
1.5 - 4.6 mm
|
4.9 - 5.2 mm
|
||
41,5384 Ft - 60,4533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
4.8 mm
|
4.1 - 4.6 mm
|
2.5 - 2.6 mm
|
||
141,4143 Ft - 171,1648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
15.0 mm
|
2.5 - 8.9 mm
|
6.5 mm
|
||
193,3169 Ft - 193,3169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.8 mm
|
18.2 mm
|
4.0 - 8.0 mm
|
8 - 8.0 mm
|
||
140,1548 Ft - 170,7815 Ft | 1000 Raktáron |
2.5 mm
|
17.9 mm
|
3.5 - 7.0 mm
|
9.5 mm
|
||
80,682 Ft - 80,682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
5.5 mm
|
3.3 - 3.9 mm
|
3.1 - 3.3 mm
|
||
41,6037 Ft - 59,1355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
5.5 mm
|
3.9 - 4.6 mm
|
3.1 - 3.3 mm
|
||
53,0252 Ft - 53,0252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 mm
|
25.0 mm
|
2.5 - 8.9 mm
|
6.3 - 7 mm
|
||
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.