Menü Keresés

Erős szegecs N/A 12.0 mm 15.0 mm (PT)

A Tough Snap szegecsek erős és biztonságos panelrögzítő csatlakozást biztosítanak. Gyorsan és egyszerűen szerelhető, egyszerűen helyezze be a szegecset a panel furatába, és nyomja le a fejet a rögzítéshez. UL besorolású poliamid 6/6 anyagból készült. Nincs szükség szerszámokra. A szegecs újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10278796

Gyártói cikkszám:

495207

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 193,3169 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

193.317 Ft

1000 x 193,3169 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 27.0 mm
Fejátmérő 25.4 mm
Fej hossza 2.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 12.0 - 15.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 7 - 7.0 mm
Szegecsfej alakja Lapos
Szegecstípus Erős szegecs
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot