Menü Keresés

Erős szegecs N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

A benyomós zárószegecsekkel több lemezt is össze lehet kötni úgy, hogy a szegecset a furatba helyezi, és lenyomja a fejet. Fekete poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10278819

Gyártói cikkszám:

495209

4340 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 117,3867 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

117.387 Ft

1000 x 117,3867 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 21.0 mm
Fejátmérő 20.0 mm
Fej hossza 2.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.0 - 8.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 8 - 8.0 mm
Szegecsfej alakja Lapos
Szegecstípus Erős szegecs
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot