Menü Keresés

Erős szegecs N/A 0.9 mm 4.8 mm (PT)

A benyomós zárószegecsekkel több lemezt is össze lehet kötni úgy, hogy a szegecset a furatba helyezi, és lenyomja a fejet. Fekete poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10278864

Gyártói cikkszám:

495214

964 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 193,3169 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

193.317 Ft

1000 x 193,3169 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 25.4 mm
Fejátmérő 25.0 mm
Fej hossza 2.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.9 - 4.8 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 9.5 mm
Szegecsfej alakja Lapos
Szegecstípus Erős szegecs
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot