Menü Keresés

Erős N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

Az erős nyomószegecseket olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol gyors, szerszám nélküli összeszerelésre van szükség. Fekete ütésmódosított poliamidból készült a jobb szilárdság érdekében. UL94 HB besorolású.
Essentra cikkszám:

10036242

Gyártói cikkszám:

TR-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 39,5806 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

39.581 Ft

1000 x 39,5806 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.3 mm
Fejátmérő 7.2 mm
Fej hossza 1.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 4.6 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.9 - 5.2 mm
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecstípus Erős
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot