Menü Keresés

Mini kemény N/A 4.1 mm 4.6 mm (PT)

A mini nyomószegecseket olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol gyors, szerszám nélküli összeszerelésre van szükség. Hőstabilizált poliamidból készült a jobb hőállóság érdekében, és ideális elektronikai és elektromos alkalmazásokhoz. UL94 V2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10036280

Gyártói cikkszám:

TRM-1

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 60,4533 Ft
5000 - 9999 51,4447 Ft
10000 - 19999 45,9612 Ft
20000 + 41,5384 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

60.453 Ft

1000 x 60,4533 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 8.8 mm
Fejátmérő 4.8 mm
Fej hossza 1.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 4.1 - 4.6 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 2.5 - 2.6 mm
Szegecsfej alakja Lapos
Szegecstípus Mini kemény
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot