Menü Keresés

Rögzítőlábas N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

Ez a rögzítőlábas szegecs fekete poliamidból készül és UL94 V-2 besorolású. Erőt alkalmazva a szegecsfejre alkalmazza a szegecset és biztonságosan rögzítse a munkadarabot a helyén.
Essentra cikkszám:

10022887

Gyártói cikkszám:

RFL-1BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 33,1595 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

33.160 Ft

1000 x 33,1595 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 5.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.6 - 3.9 mm
Fejátmérő 11.0 mm
Fej hossza 2.0 mm
Zárófej magassága 7.6 mm
Testmagasság 3.0 mm
Hossz a fej alatt 2.7 mm
Teljes szélesség 18.6 mm
Csapszeg átmérője 8.8 mm
Csapszeg hossza 8.1 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Rögzítőlábas
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Lapos
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot