Menü Keresés

Benyomószegecsek – rögzítőlábas

Gyártás alatt

Az összecsukható lábú benyomható szegecsek összecsukható lábbal rendelkeznek, amely biztonságos fogást biztosít számos alkalmazáshoz és anyaghoz.

Ha a csapot a szegecstestbe tolja, a lábak kifelé tágulnak, lehetővé téve számukra, hogy szilárdan megragadják az összeszerelt anyagot. A szegecselábak 18,6 mm-re bővülnek.

Ez a tágulás lehetővé teszi, hogy a szegecs nagyobb felületet fedjen le, de ennek következtében gyengébb a szakítószilárdsága. Ezáltal ezek a szegecsek alkalmasabbak vékonyabb alkalmazásokhoz, például kartondobozokhoz és más porózus anyagokhoz. Beszerelés után a szegecs nem vehető ki a test külső részéből.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: fekete és natúr
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis furatátmérő Szín Fej hossza Fejátmérő Kompatibilis panelvastagság tartománya Megveszem
33,1595 Ft - 33,1595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
Fekete
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
31,681 Ft - 31,681 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
33,1595 Ft - 33,1595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
Fekete
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
31,681 Ft - 31,681 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
Rögzítőlábas N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022900

Ártartomány
33 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    5.5 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    3.6 - 4.6 mm
  • Fejátmérő
    11.0 mm
  • Fej hossza
    2.0 mm
  • Zárófej magassága
    7.6 mm
Rögzítőlábas szegecs N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022870

Ártartomány
31 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    2.6 - 3.9 mm
  • Fejátmérő
    11.0 mm
  • Fej hossza
    2.0 mm
  • Zárófej magassága
    7.6 mm
  • Testmagasság
    3.0 mm
Rögzítőlábas N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022887

Ártartomány
33 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    5.5 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    2.6 - 3.9 mm
  • Fejátmérő
    11.0 mm
  • Fej hossza
    2.0 mm
  • Zárófej magassága
    7.6 mm
Rögzítőlábas szegecs N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022894

Ártartomány
31 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    3.6 - 4.6 mm
  • Fejátmérő
    11.0 mm
  • Fej hossza
    2.0 mm
  • Zárófej magassága
    7.6 mm
  • Testmagasság
    3.7 mm