10022894
RFL-2
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 31,681 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 5.5 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 0.217 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.6 - 4.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.142 - 0.181 in |
Fejátmérő | 11.0 mm |
Fejátmérő | 0.433 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Zárófej magassága | 7.6 mm |
Zárófej magassága | 0.299 in |
Testmagasság | 3.7 mm |
Testmagasság | 0.146 in |
Hossz a fej alatt | 3.3 mm |
Hossz a fej alatt | 0.13 in |
Teljes szélesség | 18.6 mm |
Teljes szélesség | 0.732 in |
Csapszeg átmérője | 8.8 mm |
Csapszeg átmérője | 0.346 in |
Csapszeg hossza | 8.8 mm |
Csapszeg hossza | 0.346 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Szegecstípus | Rögzítőlábas |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Lapos |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.