10022900
RFL-2BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 33,1595 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 5.5 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 0.217 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.6 - 4.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.142 - 0.181 in |
Fejátmérő | 11.0 mm |
Fejátmérő | 0.433 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Zárófej magassága | 7.6 mm |
Zárófej magassága | 0.299 in |
Testmagasság | 3.7 mm |
Testmagasság | 0.146 in |
Hossz a fej alatt | 3.3 mm |
Hossz a fej alatt | 0.13 in |
Teljes szélesség | 18.6 mm |
Teljes szélesség | 0.732 in |
Csapszeg átmérője | 8.8 mm |
Csapszeg átmérője | 0.346 in |
Csapszeg hossza | 8.8 mm |
Csapszeg hossza | 0.346 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Szegecstípus | Rögzítőlábas |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Lapos |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.