Menü Keresés

Bepattintós dugó 9.5 mm 20.0 mm 3.0 mm LDPE Natúr

Ez a bepattintós vakdugó LDPE-ből készült, és alkalmas a 2,5 mm-es fémpanel vastagságú kerek furatok éles széleinek védelmére. Könnyen bepattan a helyére, és szorosan rögzíti a vékony paneleket.
Essentra cikkszám:

10072776

Gyártói cikkszám:

10923

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 67,3699 Ft
5000 + 23,6033 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.685 Ft

500 x 67,3699 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot