Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Biztonságos és megbízható tömítést kínál extra rögzítők vagy ragasztók nélkül.Nagy ütésállóságot kínál, és távol tartja a port, nedvességet és egyéb szennyező anyagokat a furatból.Könnyen felszerelhető, egyszerűen benyomható vagy bepattintható a helyére, szerszámok nélkül. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám: SR1760
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | á1 | Szín | H | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1091 Ft - 33,6237 Ft | 8000 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
| 37,6934 Ft - 103,6879 Ft | 500 Raktáron |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 63,318 Ft - 173,7011 Ft | 450 Raktáron |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Natúr
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 41,3279 Ft - 88,8753 Ft | 28000 Raktáron |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 51,6564 Ft - 138,5348 Ft | 32620 Raktáron |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natúr
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 95,0614 Ft - 261,0847 Ft | 65 Raktáron |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 25,8633 Ft - 71,1855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natúr
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 46,5062 Ft - 123,6156 Ft | 5700 Raktáron |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natúr
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 84,5785 Ft - 232,312 Ft | 1981 Raktáron |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Natúr
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 72,9309 Ft - 155,5852 Ft | 650 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 40,1071 Ft - 109,7621 Ft | 9500 Raktáron |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Natúr
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 90,3883 Ft - 247,2312 Ft | 1600 Raktáron |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 37,2022 Ft - 79,9238 Ft | 2500 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 24,1933 Ft - 69,0542 Ft | 5000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 21,527 Ft - 21,527 Ft | 13000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Fekete
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz