Menü Keresés

Bepattintós dugó 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE Natúr

Ez a bepattintós vakdugó LDPE-ből készült, és alkalmas a 2,5 mm-es fémpanel vastagságú kerek furatok éles széleinek védelmére. Könnyen bepattan a helyére, és szorosan rögzíti a vékony paneleket.
Essentra cikkszám:

10085837

Gyártói cikkszám:

12631

2331 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 226,6459 Ft
1500 + 82,5156 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

33.997 Ft

150 x 226,6459 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot