Menü Keresés

Bepattanó záródugaszok 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm LDPE Natúr

Ez a bepattintós vakdugó LDPE-ből készült, és alkalmas a 2,5 mm-es fémpanel vastagságú kerek furatok éles széleinek védelmére. Könnyen bepattan a helyére, és szorosan rögzíti a vékony paneleket.
Essentra cikkszám:

10204078

Gyártói cikkszám:

12975

2500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 77,9745 Ft
5000 + 36,2948 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.987 Ft

500 x 77,9745 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 27.0 mm
H 9.5 mm
m 7.0 mm
14.0 mm
Típus 1
Szín Natúr
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot