Menü Keresés

Bepattintós dugó 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE Natúr

Ez a bepattintós vakdugó LDPE-ből készült, és alkalmas a 2,5 mm-es fémpanel vastagságú kerek furatok éles széleinek védelmére. Könnyen bepattan a helyére, és szorosan rögzíti a vékony paneleket.
Essentra cikkszám:

10087596

Gyártói cikkszám:

12976

1650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 151,7904 Ft
2000 + 71,1521 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

30.358 Ft

200 x 151,7904 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot