10022528
PST-3-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 66,1411 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Lapos támasz, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Szemes rögzítés |
Perem átmérője | 4.4 mm |
Perem átmérője | 0.173 in |
Furatátmérő „B” | 2.5 mm |
Furatátmérő „B” | 0.098 in |
Panelvastagság B tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.063 in |
Távtartó hossza | 4.8 mm |
Távtartó hossza | 0.189 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |