Kínálatunkban számos fém és műanyag záróelemet és ütközőt talál. Az ütközők természetes polioximetilén, felületkezelt acél, illetve poliamid anyagváltozatban érhetők el, a záróelemek különböző poliamid kivitelben rendelhetők. Az ütközőt az alapjánál fogva lehet az ajtóra vagy a levehető panel külső oldalára csavarozni. A záróelem fából készült szekrényekre vagy panelre szerelhető fel
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talpmélység | Az eltávolítható panel maximális furatátmérője | A rögzített panel maximális furatátmérője | Magasság zárt állapotban | Fejátmérő | Panelvastagság | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,1325 Ft - 163,2266 Ft | 700 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 63,1429 Ft - 180,9008 Ft | 790 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 63,2935 Ft - 180,9008 Ft | 11700 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 78,3536 Ft - 93,0988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 63,1565 Ft - 180,9008 Ft | 1000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 10303269 | 63,1292 Ft - 180,9008 Ft | 1000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz