Menü Keresés

Utcai jelzőtábla-oszlophoz dugó 9.5 mm Kék LDPE

A bordás furatú dugó megakadályozza, hogy a csőbe szennyeződés kerüljön be. Egy kis húzófül gyors rögzítést és eltávolítást tesz lehetővé az alkalmazásból. A kialakítás puha bordákkal van ellátva, így ez az alkatrész ideális vékony falú rézcsővel való használatra.
Essentra cikkszám:

10074480

Gyártói cikkszám:

110771

9520 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 37,5317 Ft
5000 + 12,4725 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.766 Ft

500 x 37,5317 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus 1
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot