Menü Keresés

Bordás csődugók

Raktáron

A bordázott csővégdugók a csövek és csővégek biztonságos lezárására szolgálnak. A dugó külső átmérőjének egyenes fala szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozó cső belső átmérőjéhez, jó védelmet nyújtva a csőbe kerülő szennyeződések ellen.

Kétféle kivitelben kaphatók, amelyek mindegyike különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle NPT és fúrócsövek ütemezésének. Könnyen fel- és levehető szoros illeszkedésüknek köszönhetően.

Ideális gépészeti és mérnöki alkalmazásokhoz számos iparágban.

  • Kétféle kivitelben forgalmazzuk, mindkettő különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, amelyek különböző NPT- és fúrócsövek befogadására alkalmasak.
  • A csövek és csővégek biztonságos lezárására terveztük.
  • Ideális gépészeti és mérnöki használatra.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Kék, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D H Típus á2 Megveszem
34,835 Ft - 54,1878 Ft 768 Raktáron
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
35,9361 Ft - 55,9005 Ft 93 Raktáron
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
40,0745 Ft - 62,3381 Ft 1000 Raktáron
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
155,7041 Ft - 242,2064 Ft 5350 Raktáron
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
87,116 Ft - 135,5139 Ft 23 Raktáron
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
59,8935 Ft - 93,1676 Ft 4560 Raktáron
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
95,8106 Ft - 149,0387 Ft 13800 Raktáron
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
32,6709 Ft - 50,8214 Ft 1600 Raktáron
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
36,6764 Ft - 57,0522 Ft 2153 Raktáron
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
35,9361 Ft - 55,9005 Ft 3434 Raktáron
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
37,0751 Ft - 57,6724 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
275,4721 Ft - 428,5122 Ft 400 Raktáron
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
251,5147 Ft - 391,2451 Ft 451 Raktáron
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
131,7467 Ft - 204,9393 Ft 3268 Raktáron
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
62,2854 Ft - 96,8884 Ft 900 Raktáron
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
134,1386 Ft - 208,6601 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
61,8867 Ft - 96,2683 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
203,6189 Ft - 316,7405 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
145,9085 Ft - 226,9688 Ft 300 Raktáron
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
124,1342 Ft - 193,0977 Ft 300 Raktáron
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
  • / 5
Bordás csődugó 24.7 mm 31.4 mm Piros LDPE - PIR

10272749

Ártartomány
54 Ft - 34 Ft

Készletszintek
768 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • á2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Bordás csődugó 21.8 mm 31.3 mm Piros LDPE - PIR

10272732

Ártartomány
55 Ft - 35 Ft

Készletszintek
93 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • á2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Bordás csődugó 29.8 mm 31.1 mm Piros LDPE - PIR

10272770

Ártartomány
62 Ft - 40 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • á2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Bordás csődugó 59.2 mm 31.9 mm Piros LDPE - PIR

10272862

Ártartomány
242 Ft - 155 Ft

Készletszintek
5350 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • á2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Bordás csődugó 39.5 mm 30.7 mm Piros LDPE - PIR

10272817

Ártartomány
135 Ft - 87 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • á2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Bordás csődugó 32.2 mm 31.0 mm Piros LDPE - PIR

10272787

Ártartomány
93 Ft - 59 Ft

Készletszintek
4560 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • á2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Bordás csődugó 41.0 mm 31.0 mm Piros LDPE - PIR

10272824

Ártartomány
149 Ft - 95 Ft

Készletszintek
13800 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • á2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Bordás csődugó 19.7 mm 31.3 mm Piros LDPE - PIR

10272718

Ártartomány
50 Ft - 32 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • á2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Bordás csődugó 26.2 mm 31.5 mm Piros LDPE - PIR

10272756

Ártartomány
57 Ft - 36 Ft

Készletszintek
2153 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • á2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Bordás csődugó 20.8 mm 31.3 mm Piros LDPE - PIR

10272725

Ártartomány
55 Ft - 35 Ft

Készletszintek
3434 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • á2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Bordás csődugó 27.6 mm 31.4 mm Piros LDPE - PIR

10272763

Ártartomány
57 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • á2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Bordás csődugó 113.9 mm 34.3 mm Piros LDPE - PIR

10272923

Ártartomány
428 Ft - 275 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • á2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Bordás csődugó 81.1 mm 31.9 mm Piros LDPE - PIR

10272916

Ártartomány
391 Ft - 251 Ft

Készletszintek
451 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • á2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Bordás csődugó 48.1 mm 31.6 mm Piros LDPE - PIR

10272831

Ártartomány
204 Ft - 131 Ft

Készletszintek
3268 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • á2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Bordás csődugó 34.6 mm 31.2 mm Piros LDPE - PIR

10272794

Ártartomány
96 Ft - 62 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • á2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Bordás csődugó 48.7 mm 31.6 mm Piros LDPE - PIR

10272848

Ártartomány
208 Ft - 134 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • á2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Bordás csődugó 37.4 mm 30.7 mm Piros LDPE - PIR

10272800

Ártartomány
96 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • á2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Bordás csődugó 71.2 mm 32.0 mm Piros LDPE - PIR

10272886

Ártartomány
316 Ft - 203 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • á2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Bordás csődugó 62.7 mm 31.7 mm Piros LDPE - PIR

10272879

Ártartomány
226 Ft - 145 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • á2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Bordás csődugó 53.5 mm 31.5 mm Piros LDPE - PIR

10272855

Ártartomány
193 Ft - 124 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • á2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm