Menü Keresés

Bordás csődugó 49.9 mm 52.2 mm Fekete LDPE

A bordás csődugó lezárja a csővégeket. Külső átmérője egyenes falú, amely szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a belső átmérőhöz. Fekete színű, LDPE anyagú, és védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20571320

Gyártói cikkszám:

20571320

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 136,2575 Ft
500 - 2499 97,3267 Ft
2500 + 87,5941 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.813 Ft

50 x 136,2575 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 49.9 mm
d1 25.2 mm
Típus 1
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot