Menü Keresés

Bordás csődugó 62.3 mm 53.5 mm Fekete LDPE

A bordás csődugó lezárja a csővégeket. Külső átmérője egyenes falú, amely szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a belső átmérőhöz. Fekete színű, LDPE anyagú, és védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20571337

Gyártói cikkszám:

20571337

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 183,1262 Ft
300 - 1499 130,8044 Ft
1500 + 117,7239 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

5.494 Ft

30 x 183,1262 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 62.3 mm
d1 38.0 mm
Típus 1
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot