Menü Keresés

Bordás csődugó 223.8 mm 80.0 mm Fekete LDPE

A bordás csődugó lezárja a csővégeket. Külső átmérője egyenes falú, amely szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a belső átmérőhöz. Fekete színű, LDPE anyagú, és védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20571429

Gyártói cikkszám:

20571429

75 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 581,5064 Ft
125 + 523,3557 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

14.538 Ft

25 x 581,5064 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 223.8 mm
d1 185.0 mm
Típus 1
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot