Menü Keresés

Bordás csődugó 279.0 mm 80.0 mm Fekete LDPE

A bordás csődugó lezárja a csővégeket. Külső átmérője egyenes falú, amely szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a belső átmérőhöz. Fekete színű, LDPE anyagú, és védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20571443

Gyártói cikkszám:

20571443

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
18 - 89 821,8322 Ft
90 + 739,649 Ft
Standard csomagolás: 18

A következő szorzatának a rendelése 18

Teljes ár:

14.793 Ft

18 x 821,8322 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 279.0 mm
d1 228.0 mm
Típus 1
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot