Menü Keresés

Bordás csődugó 105.0 mm 25.0 mm Piros LDPE

A bordás csődugó lezárja a csővégeket. Külső átmérője egyenes falú, amely szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a belső átmérőhöz. Fekete színű, LDPE anyagú, és védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20572372

Gyártói cikkszám:

20572372

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 266,8241 Ft
100 - 499 190,5887 Ft
500 + 171,5298 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

2.668 Ft

10 x 266,8241 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 105.0 mm
Kompatibilis csőtípus PE-LD
Típus 2
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot