Menü Keresés

Bordás csődugó 159.5 mm 25.0 mm Piros LDPE

A bordás csődugó lezárja a csővégeket. Külső átmérője egyenes falú, amely szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a belső átmérőhöz. Fekete színű, LDPE anyagú, és védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20572433

Gyártói cikkszám:

20572433

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 417,4161 Ft
50 - 249 298,1543 Ft
250 + 268,3389 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

2.087 Ft

5 x 417,4161 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 159.5 mm
Kompatibilis csőtípus PE-LD
Típus 2
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot