Menü Keresés

Bordás csődugó 32.2 mm 31.0 mm Piros LDPE

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272787

Gyártói cikkszám:

492212

1414 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 138,2747 Ft
2000 + 50,8209 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

27.655 Ft

200 x 138,2747 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.2 mm
d1 17.9 mm
Kompatibilis csőtípus DIN;NPT
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot