Menü Keresés

Bordás csődugó 39.5 mm 30.7 mm Piros LDPE

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272817

Gyártói cikkszám:

492215

123 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 220,408 Ft
1000 + 81,3108 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.041 Ft

100 x 220,408 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 39.5 mm
d1 25.0 mm
Kompatibilis csőtípus DIN
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot