Menü Keresés

Bordás csődugó 81.1 mm 31.9 mm Piros LDPE

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272916

Gyártói cikkszám:

492225

85 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 522,9492 Ft
200 + 192,1395 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

10.459 Ft

20 x 522,9492 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 81.1 mm
d1 60.3 mm
Kompatibilis csőtípus DIN;NPT
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot