Menü Keresés

Recézett gomb 23.0 mm M6 40.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10159736

Gyártói cikkszám:

KTSR-23M06M40

361 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 868,1164 Ft
500 + 260,5946 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

43.406 Ft

50 x 868,1164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot