Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,3223 Ft - 85,3223 Ft | Gyártás alatt |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Műanyag menetes szár
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||||
4.992,8087 Ft - 16.830,1864 Ft | 1 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acél
|
||||
114,5389 Ft - 318,1361 Ft | Gyártás alatt |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Műanyag menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||||
134,4045 Ft - 448,0936 Ft | 400 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acél
|
Műanyag menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
238,1002 Ft - 763,1107 Ft | 643 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acél
|
Műanyag menetes szár
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
10159736 | 260,5946 Ft - 868,1164 Ft | 722 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acél
|
Műanyag menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|||
647,6528 Ft - 657,5241 Ft | Gyártás alatt |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Sárgaréz
|
Műanyag menetes szár
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
86,5956 Ft - 86,5956 Ft | Gyártás alatt |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Műanyag menetes szár
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
131,3377 Ft - 438,7367 Ft | 210 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acél
|
Műanyag menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||||
230,1184 Ft - 766,2298 Ft | Gyártás alatt |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acél
|
Műanyag menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
209,3765 Ft - 734,0003 Ft | 936 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acél
|
Műanyag menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||||
277,941 Ft - 926,3374 Ft | 700 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acél
|
Műanyag menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||||
683,0031 Ft - 693,2302 Ft | Gyártás alatt |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Sárgaréz
|
Műanyag menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
804,2695 Ft - 816,1307 Ft | Gyártás alatt |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Műanyag menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
488,9879 Ft - 1.073,3746 Ft | Gyártás alatt |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Műanyag menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
675,0623 Ft - 1.286,0781 Ft | Gyártás alatt |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Műanyag menetes szár
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||||
718,8461 Ft - 1.369,0592 Ft | Gyártás alatt |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Műanyag menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
452,7067 Ft - 508,4975 Ft | 4 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
418,4917 Ft - 466,7648 Ft | Gyártás alatt |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
620,9691 Ft - 693,4355 Ft | Gyártás alatt |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz