Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5769 ,SR1547
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.968,4198 Ft - 4.731,4951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
Gömbkerekes bútorgörgők
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 155,704 Ft - 155,704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Sapka nélküli ikerkerekes görgő
|
Fekete
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 211,4678 Ft - 211,4678 Ft | 300 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes görgő fékkel
|
Fekete
|
Poliamid
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 139,3668 Ft - 139,3668 Ft | 1163 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes görgő
|
Fekete
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 210,5236 Ft - 210,5236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes görgő
|
Fekete
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 272,0241 Ft - 272,0241 Ft | 84 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes görgő fékkel
|
Fekete
|
Poliamid
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2.209,1327 Ft - 7.310,3731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő fékkel
|
Fekete
|
PA
|
|
||
| 271,5018 Ft - 653,2446 Ft | 160 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Gömbkerekes bútorgörgők
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 1.052,0889 Ft - 2.525,5953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fekete
|
Műanyag
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 1.662,9855 Ft - 3.996,1952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Gömbkerekes bútorgörgők
|
Fekete
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 133,6158 Ft - 133,6158 Ft | 211 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes görgő
|
Fekete
|
Poliamid
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 153,8156 Ft - 153,8156 Ft | 117 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes görgő
|
Fekete
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 240,8232 Ft - 240,8232 Ft | 84 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes görgő
|
Fekete
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.691,2206 Ft - 5.243,0081 Ft | 8 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
Piros
|
Műanyag
|
|
||
| 1.672,6545 Ft - 5.189,7256 Ft | 75 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Piros
|
Műanyag
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1.096,4901 Ft - 3.431,3996 Ft | 37 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Piros
|
Műanyag
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 2.211,6025 Ft - 6.894,7689 Ft | 16 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
Piros
|
Műanyag
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1.496,6771 Ft - 3.495,3388 Ft | 81 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Piros
|
Műanyag
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1.616,8862 Ft - 5.029,8777 Ft | 10 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
Fekete
|
Műanyag
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1.412,4354 Ft - 4.390,4865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
Fekete
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz