Menü Keresés

Csatlakozó csavar M8 40.0 mm Acél

A csatlakozócsavar ideális az otthon összeállított és lapos bútorokhoz. M4 imbuszkulccsal szerelhető fel. Bútorösszehúzó anyacsavarokkal vagy tönkanyákkal használható (külön rendelhető).
Essentra cikkszám:

10378694

Gyártói cikkszám:

463180

497 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 - 699 128,9178 Ft
700 + 45,988 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

9.024 Ft

70 x 128,9178 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Kulcs típusa Hatszögletes kulcs
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot