Menü Keresés

Bütykös kar Internal Thread M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10644966

Gyártói cikkszám:

1219335

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 6.571,8017 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.572 Ft

1 x 6.571,8017 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga GF Technopolimer
Rögzítés típusa Internal Thread
Body Diameter 21.0 mm
Menetméret M6
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot