A belső menetes bütykös karok gyors meghúzást és kioldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A fogantyút felemelve a kar felszabadul és meghúzható vagy kilazítható, miközben a betét vagy szár a helyén marad.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.584,9885 Ft - 1.881,3153 Ft | 7 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamid
|
||
| 4.785,7689 Ft - 4.785,7689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
| 4.264,5448 Ft - 4.264,5448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
| 7.831,7791 Ft - 21.401,6042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Belső menet
|
Fröccsöntött cink
|
||
| 9.966,7149 Ft - 11.348,1657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Belső menet
|
Fröccsöntött cink
|
||
| 7.723,5515 Ft - 7.723,5515 Ft | 337 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
| 6.863,8869 Ft - 6.863,8869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
| 6.839,7636 Ft - 6.977,6828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Belső menet
|
Fröccsöntött cink
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamid
|
|||
| 1.908,8064 Ft - 2.257,5755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamid
|
||
| 6.736,0968 Ft - 6.736,0968 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
| 1.590,3352 Ft - 1.881,3153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamid
|
||
| 5.340,8272 Ft - 5.340,8272 Ft | 333 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
| 6.153,1294 Ft - 6.153,1294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
| 6.432,7706 Ft - 17.572,6025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Belső menet
|
Fröccsöntött cink
|
||
| 4.751,9206 Ft - 4.751,9206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
| 9.966,7149 Ft - 11.348,1657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Belső menet
|
Fröccsöntött cink
|
||
| 7.878,326 Ft - 21.401,6042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Belső menet
|
Fröccsöntött cink
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Menetes szár
|
Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Menetes szár
|
Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz