Menü Keresés

Bütykös kar Belső menet M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10195611

Gyártói cikkszám:

1220725

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 63 6.807,4954 Ft
64 + 6.672,9401 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

13.615 Ft

2 x 6.807,4954 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Belső menet
Menetméret M6
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot