Menü Keresés

Bütykös kar Belső menet M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10195697

Gyártói cikkszám:

1220733

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 20.879,6138 Ft
2 - 47 8.699,811 Ft
48 + 7.640,7601 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.880 Ft

1 x 20.879,6138 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Belső menet
Body Diameter 25.0 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M6
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot