Menü Keresés

Bütykös kar Külső menetes M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10509258

Gyártói cikkszám:

1505478

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 5.160,3313 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.160 Ft

1 x 5.160,3313 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 22.5 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M6
Teljes anyag Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot