Menü Keresés

Bütykös kar Külső menetes M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10509265

Gyártói cikkszám:

1505479

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 5.213,5262 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.214 Ft

1 x 5.213,5262 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 22.5 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M6
Teljes anyag Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot