Menü Keresés

Bütykös kar 72.5 mm Zsákfurat M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10518922

Gyártói cikkszám:

1514349

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.228,6045 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.286 Ft

10 x 1.228,6045 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Üvegszálas technopolimer
Rögzítés típusa Zsákfurat
Menetméret M6
Teljes anyag Üvegszál erősítésű technopolimer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot