Menü Keresés

Csapos teljes felületet takaró karimavédő 3/4 in Kék LLDPE

Ez a szegecses karimavédő teljes fedést és furatvédelmet kínál nagynyomású alkalmazásokhoz. Biztonságos illeszkedést biztosít és erősen vegyszerálló. Kék színű és LDPE anyagból készült. Alkalmas SAE Code 61-hez (3000 PSI).
Essentra cikkszám:

20592189

Gyártói cikkszám:

20592189

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 103,5621 Ft
1000 - 4999 73,9729 Ft
5000 + 66,5756 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.356 Ft

100 x 103,5621 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.1 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 3000
Szín Kék
Anyag LLDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot