Menü Keresés

Csapos teljes felületet takaró karimavédő 1 1/2 in Piros PE

Ez a szegecses karimavédő teljes fedést és furatvédelmet kínál nagynyomású alkalmazásokhoz. Biztonságos illeszkedést biztosít és erősen vegyszerálló. Piros színű és LDPE anyagból készült. Alkalmas SAE Code 62-höz (6000 PSI).
Essentra cikkszám:

10239964

Gyártói cikkszám:

34385

677 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 1.705,0433 Ft
400 + 484,3877 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

68.202 Ft

40 x 1.705,0433 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.1 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 6000
Szín Piros
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot